- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для установки стандартных выключателей и других устройств различных производителей, установка осуществляется с помощью штатного суппорта. Благодаря очень большому монтажному отверстию коробка подходит для устройств ELKO, а также для крепления крупных телекоммуникационных устройств. При использовании для телекоммуникационной техники защитный кожух может не применяться.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа розетки Передняя часть Вид монтажа устройства для установки Привинтить Вид устройства С несущим кольцом/несущей скобой Возможность разгрузки от усилий натяжения да Исполнение Закрытый Количество единиц 1 Крепежная дорожка прочее Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 51x76x71 С местом подключения да Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 51 mm Длина 71 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2483 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2483 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 71GD11 / 6288532 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС 71GD11 / 6288532 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 71GD11 / 6288532 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 71GD11 / 6288532 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 71GD11 / 6288532 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions 71GD6, 71GD7-2, 71GD11 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, 71GD8-2, 71GD9-2, 71GD13 , 4.00MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский