Монтажная коробка 71GD9, тройная, для изделий серии Modul 45®

Артикул, номер 6288579 | EAN 4012195915003

защелкнуть
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка для установки тройной розетки серии Modul 45, с фиксатором, расположенным сверху, со съемным основанием  для быстрого подключения проводов, с отверстиями для кабеля диаметром до 14 мм.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид монтажа розетки Передняя часть
Вид монтажа устройства для установки защелкнуть
Вид устройства Шаг растра 45
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Исполнение Закрытый
Количество единиц 3
Крепежная дорожка прочее
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 51x76x160
С местом подключения да
Серия продукции Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый RAL 7011

Размеры

Высота 51 mm
Длина 160 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4842 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4842 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Вид монтажа устройства для установки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
71GD8-2 1 защелкнуть 6288569
1 Штук
71GD13 2 защелкнуть 6288583
1 Штук
71GD9-2 3 защелкнуть 6288579
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 71GD9-2 / 6288579 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 71GD9-2 / 6288579 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 71GD9-2 / 6288579 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 71GD9-2 / 6288579 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 71GD9-2 / 6288579 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.