- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для установки розетки CEE с 4 отверстиями для крепления 60 x 60 мм или 70 x 70 мм; с фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения для провода с защитной оболочкой до Ø 18 мм; с защелкой для быстрого крепления без использования винтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа розетки Задняя стенка Вид монтажа устройства для установки Привинтить Вид устройства CEE Возможность разгрузки от усилий натяжения да Исполнение Закрытый Количество единиц 1 Крепежная дорожка прочее Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 60x80x139 С местом подключения да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 60 mm Длина 139 mm Ширина 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9246 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9246 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 7GD5 / 6288590 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 7GD5 / 6288590 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 7GD5 / 6288590 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 7GD5 / 6288590 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 7GD5 / 6288590 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский