- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащелкиваемая спереди двойная монтажная коробка для переключателей британского стандарта. Отверстие для подвода проводов диаметром до макс. 17 мм. С возможностью использования во всех коробах для монтажа электроустановочных изделий серии Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS с системным отверстием 76,5 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа розетки Передняя часть Вид монтажа устройства для установки Привинтить Вид устройства Прочее Возможность разгрузки от усилий натяжения да Исполнение Закрытый Количество единиц 2 Крепежная дорожка прочее Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 35x76x137 С местом подключения да Серия продукции BlackLine, Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый RAL 7011 Размеры
Высота 35 mm Длина 137 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2488 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2488 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 71GDBS2 / 6288586 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 71GDBS2 / 6288586 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 71GDBS2 / 6288586 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 71GDBS2 / 6288586 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 71GDBS2 / 6288586 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский