Монтажная коробка, British Standard, одинарная

Артикул, номер 6288585 | EAN 4012196429844

6288585 / 71GDBS1
1
Привинтить
Описание продукта
Описание продукта
Защелкиваемая спереди одинарная монтажная коробка для переключателей британского стандарта. Отверстие для подвода проводов диаметром до макс. 17 мм. С возможностью использования во всех коробах для монтажа электроустановочных изделий серии Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS с системным отверстием 76,5 мм.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид монтажа розетки Передняя часть
Вид монтажа устройства для установки Привинтить
Вид устройства Прочее
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Исполнение Закрытый
Количество единиц 1
Крепежная дорожка прочее
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 35x76x77
С местом подключения да
Серия продукции BlackLine, Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый RAL 7011

Размеры

Высота 35 mm
Длина 77 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1756 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1756 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Вид монтажа устройства для установки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
71GDBS1 1 Привинтить 6288585
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 71GDBS1 / 6288585 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 71GDBS1 / 6288585 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 71GDBS1 / 6288585 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 71GDBS1 / 6288585 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 71GDBS1 / 6288585 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.