Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 2003702 / Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки UP 66
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная/распределительная коробка с гарантированным нормированным или комбинационным расстоянием 71 мм, с защитой от перекручивания (по стандарту DIN 49 073-1) благодаря муфте с фиксирующей защелкой. Мембранные отверстия для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм. Комбинируется для распорного и винтового крепления, углубленных креплений в штукатурке, расстояние между винтами 60 мм, для винтового крепления с помощью саморезов 3,2 мм, с 2 точками для винтов, без винтов, степень защиты IP20.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади нет Вид защиты IP20 Вид прохода через корпус Предварительная штамповка Внутренний диаметр 60 mm воздухонепроницаемая нет Высота пола мин. 64 mm Диаметр 60 mm Для труб диаметром 20/25 мм Зазор винтов прибора 60 mm Количество вводов 13 Комплектация без Крепление крышки Не подходит Крепление устройств Закрепить с помощью винтов или разомкнуть Крышка без Материал Полистирол Номинальное сечение макс. 2,5 mm² Номинальное сечение мин. 1,5 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции без Размер Ø60mm, H60mm Расчетное напряжение 400 V С винтами нет С переходником Опора С экранированием нет Серия продукции Серия WIN Со скобами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода мембранных вводов для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Форма круглой формы Цвет черный Число вставок 1 Размеры
Высота 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0588 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0588 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UG 60 VD / 2003019 , 0.23MB , pdfREACH Декларация соответствия UG 60 VD / 2003019 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UG 60 VD / 2003019 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60... , 0.12MB , pdf