Монтажная коробка для установки электроники в полую стену HW 61, воздухонепроницаемая

Артикул, номер 2003826 | EAN 4012196865499

2003826 / HE 61-DV-L
61 mm
68 mm
20/25 мм
14
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка для установки электроники в полую стену с мембранными вводами, крышкой и перегородкой на глубину не менее 61 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.
• 6 резьбовых вкладышей
• Винты, клеммные накладки
• 4 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
• 4 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
• 2 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
• 2 ввода для проводов NYM 5 x 2,5 мм² или 7 x 1,5 мм²
• Воздухонепроницаемое соединение с другими монтажными коробками через соединительный штуцер, тип ZH 11-V
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 30
  • Номинальное сечение 1,5-2,5 мм²
  • Номинальное напряжение 400 V
  • диаметр 68 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид прохода через корпус Вводная мембрана
воздухонепроницаемая да
Диаметр фрезерного отверстия 68 mm
Для труб диаметром 20/25 мм
Зазор винтов прибора 61 mm
Количество вводов 14
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм 4
Крепление крышки защелкиваемый
Крепление устройств Болты
Крышка оранжевый
Линейные вводы 3 x 1,5 мм² 4
Линейные вводы 3 x 2,5 мм² / 5 x 1,5 мм² 2
Линейные вводы 5 x 2,5 мм² / 7 x 1,5 мм² 2
Линейные вводы для малых напряжений 2
Материал Полипропилен / термопластичный эластомер
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Подходит для пластин толщиной макс. 40 mm
Подходит для пластин толщиной мин. 5 mm
Размер 142x71
Расчетное напряжение 400 V
С винтами да
С переходником Соединительный штуцер
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Ударопрочность нет
Форма Овальный
Цвет оранжевый/серый
Число вставок 2

Размеры

Высота 61 mm
Длина 142 mm
Ширина 71 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2004 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2004 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Диаметр фрезерного отверстия Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HE 61-DV-L 61 mm 68 mm 20/25 мм 14 2003826
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HE 61-DV-L / 2003826 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС HE 61-DV-L / 2003826 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия HE 61-DV-L / 2003826 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HE 61-DV-L / 2003826 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdf
Загрузить

HE 61-DV-L / 2003826
Загрузить