Указание: Этот товар снят с производства.

Монтажная коробка, двойная

Артикул, номер 6288560 | EAN 4012195148548

6288560 / 7GD8Z
2
Привинтить
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка, двойная, для установки 2 электроустановочных устройств (центральная вставка и рамка) в короба для монтажа электроустановочных изделий и электромонтажные колонны с системным отверстием 110 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид монтажа розетки Задняя стенка
Вид монтажа устройства для установки Привинтить
Вид устройства Прочее
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Исполнение Закрытый
Количество единиц 2
Крепежная дорожка прочее
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 62x71x142
С местом подключения да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый RAL 7011

Размеры

Высота 62 mm
Длина 142 mm
Ширина 71 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4199 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4199 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Вид монтажа устройства для установки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7GD8Z 2 Привинтить 6288560
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 7GD8Z / 6288560 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 7GD8Z / 6288560 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 7GD8Z / 6288560 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 7GD8Z / 6288560 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7GD8Z / 6288560 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 7GD8Z / 6288560, 36.97 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.