Монтажная пластина, 3-полюсная

Артикул, номер 5096994 | EAN 4012195995043

5096994 / MCF-MS-P3
3
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная пластина, 3-полюсная


• Монтажная пластина, 3-полюсная, для установки разрядников MCF 35-1+FS-440;

• Предварительно подготовленная система отверстий для крепления разрядников на сборной шине;

• Монтажная пластина также подходит для настенного крепления

• Винты для установки поставляются в комплекте.
  • 5 лет гарантии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Исполнение 3-полюсный
Исполнение 3
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Размер 3-polig
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8583 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MCF-MS-P3 3 5096994
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MCF-MS-P3 / 5096994 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

REACH Декларация соответствия MCF-MS-P3 / 5096994 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MCF-MS-P3 / 5096994 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate MCF Compact , 0.29MB , pdf

Загрузить
Загрузить

MCF-MS-P3 / 5096994
Загрузить