Монтажная рамка для телекоммуникационной техники

Артикул, номер 6288577 | EAN 4012195809128

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная рамка для установки телекоммуникационных устройств в каналы для монтажа электроустановочных изделий серии Rapid 80 и в электромонтажные колонны ISS с размером крышки 76,5 мм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид монтажа розетки Передняя часть
Вид монтажа устройства для установки Привинтить
Вид устройства С несущим кольцом/несущей скобой
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Исполнение открытый
Количество единиц 1
Крепежная дорожка прочее
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 14x76x71
С местом подключения нет
Серия продукции Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 14 mm
Длина 71 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1134 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1134 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Вид монтажа устройства для установки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
71MT1 45 1 защелкнуть 6288572
10 Штук
71MT3 45-2 3 защелкнуть 6288574
5 Штук
71MT2 45 2 защелкнуть 6288576
5 Штук
71MTD 1 Привинтить 6288577
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 71MTD / 6288577 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 71MTD / 6288577 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 71MTD / 6288577 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 71MTD / 6288577 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 71MTD / 6288577 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 71MTD / 6288577, 61.50 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.