- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная рамка для установки телекоммуникационных устройств серии Modul 45 и розеток Modul 45connect c разъемом Wieland.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа розетки Передняя часть Вид монтажа устройства для установки защелкнуть Вид устройства Шаг растра 45 Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Исполнение открытый Количество единиц 1 Крепежная дорожка прочее Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 15x76x71 С местом подключения нет Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 15 mm Длина 71 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1071 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1071 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 71MT1 45 / 6288572 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС 71MT1 45 / 6288572 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 71MT1 45 / 6288572 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 71MT1 45 / 6288572 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 71MT1 45 / 6288572 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский