Монтажная рамка 71MT2, двойная, для устройств серии Modul 45®

Артикул, номер 6288576 | EAN 4012195889106

Описание продукта
Описание продукта
Двойная монтажная рамка с фронтальной фиксацией для модулей систем передачи данных Modul 45 и розеток с заземляющим контактом Modul 45connect.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид монтажа розетки Передняя часть
Вид монтажа устройства для установки защелкнуть
Вид устройства Шаг растра 45
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Исполнение открытый
Количество единиц 2
Крепежная дорожка прочее
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 15x76x127
С местом подключения нет
Серия продукции Rapid 80®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 15 mm
Длина 127 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1609 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1609 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Вид монтажа устройства для установки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
71MT1 45 1 защелкнуть 6288572
10 Штук
71MT3 45-2 3 защелкнуть 6288574
5 Штук
71MT2 45 2 защелкнуть 6288576
5 Штук
71MTD 1 Привинтить 6288577
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 71MT2 45 / 6288576 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 71MT2 45 / 6288576 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 71MT2 45 / 6288576 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 71MT2 45 / 6288576 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 71MT2 45 / 6288576 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.