- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленная C-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами c U-образной ножкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации Задняя стенка перфорированная Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Прочность материала 2 mm Размер 3000x41x21 Размер отверстий 14x28 Расстояние между центрами отверстий 50 mm С зубцами да С перфорацией да Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 0,95 cm⁴ Статическая величина lz 4,51 cm⁴ Статическая величина Wy 0,89 cm³ Статическая величина Wz 2,2 cm³ Статическая величина А 1,65 cm² Форма профиля C-образный профиль Ширина шлица 22 mm Размеры
Высота 21 mm Длина 3000 mm Размер L 3000 mm Ширина 41 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,4275 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,4275 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS4121P3000FS / 1122920 , 0.19MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS4121P3000FS / 1122920 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MS4121P3000FS / 1122920 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MS4121P3000FS / 1122920 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS4121P3000FS / 1122920 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский
Скользящая гайка ZL
Болт с прямоугольной головкой ZL