Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7410023 / UZD350-4 junction and branch box
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание с крышкой и заглушкой для кабельных каналов скрытой установки в стяжке. Для установки монтажных лючков. Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 48 mm Высота канала мин. 28 mm Диаметр d 305 mm Диапазон регулирования макс. 125 mm Диапазон регулирования мин. 70 mm для крепления труб нет Материал Сталь Минимальная высота стяжки 70 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 350 mm Номинальный размер монтажных элементов R9 Отверстие для монтажного элемента круглой формы Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 510x467x70 Размер a 362 mm Размер b 383 mm Размер B 510 mm Размер A 467 mm Толщины стяжки макс. 125 mm Толщины стяжки мин. 70 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 23,4858 кг CO₂e / 1 Шт. Ширина короба макс. 350 mm Ширина короба мин. 190 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UGD 350-3 R9 / 7410124 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС UGD 350-3 R9 / 7410124 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UGD 350-3 R9 / 7410124 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия UGD 350-3 R9 / 7410124 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdf