Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание для кабельных каналов скрытой установки в стяжке, с отверстиями
для ввода труб M20 и M32. Для установки напольных лючков с помощью монтажной крышки (заказываются отдельно). Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Диапазон регулирования макс. 170 mm Диапазон регулирования мин. 115 mm для крепления труб да Конструкция крышки Универсальное исполнение Материал Сталь Минимальная высота стяжки 115 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Монтажное пространство макс. 16,16 dm³ Монтажное пространство мин. 10,62 dm³ Номинальный размер лючка 250 mm Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Размер 410x367x115 Размер a 262 mm Размер b 283 mm Размер B 410 mm Размер A 367 mm Толщины стяжки макс. 170 mm Толщины стяжки мин. 115 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,9609 кг CO₂e / 1 Шт. Утапливаемый вровень с полом нет - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UZD 170 250-3 R / 7410045 , 0.41MB , pdfДекларация соответствия ЕС UZD 170 250-3 R / 7410045 , 0.11MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdf