- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленный монтажный уголок с 6 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 90°. Дополнительная возможность крепления стойки под углом 45° с возможностью регулировки + / - 30°. Может использоваться для углов от 15° до 75°.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Уголок 90° Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для форм профиля C-образный профиль Прочность материала 5 mm Размер 104x104x43x5 Размер отверстий 13 С аксессуарами для установки винтов нет Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 43 mm Длина 104 mm Ширина 104 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2545 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2545 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GMS 6 KD FT / 1124792 , 0.18MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GMS 6 KD FT / 1124792 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GMS 6 KD FT / 1124792 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский