Муфта из нержавеющей стали V4A

Артикул, номер 2046772 | EAN 4012195924272

Описание продукта
Описание продукта
Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для труб диаметром 25 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Не содержит галогенов да
Поверхность без обработки, дообработанный
Полированная поверхность нет
Размер 25
Размер Ø25mm
С инспекционным отверстием и крышкой нет
Сатинированная поверхность да
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 60 mm
Размер D 27,2 mm
Размер I 30 mm
Размер m (мм) M25
Размер d 25,2 mm
Размер L 60 mm
Размер t 1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2241 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2241 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер d Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SV16W A4 18,2 mm 16,2 mm 2046770
10 Штук
SV20W A4 22,2 mm 20,2 mm 2046771
15 Штук
SV25W A4 27,2 mm 25,2 mm 2046772
15 Штук
SV32W A4 34,7 mm 32,2 mm 2046773
15 Штук
SV40W A4 42,7 mm 40,2 mm 2046774
10 Штук
SV50W A4 52,8 mm 50,2 mm 2046775
5 Штук
SV63W A4 65,8 mm 63,2 mm 2046776
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SV25W A4 / 2046772 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SV25W A4 / 2046772 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SV25W A4 / 2046772 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SV25W A4 / 2046772 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SV25W A4 / 2046772 , 0.12MB , pdf

SV25W A4 / 2046772
Загрузить