- Описание продукта
-
Описание продуктаМуфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 63 mm Исполнение Без резьбы Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Не содержит галогенов да Поверхность без обработки, дообработанный Полированная поверхность нет Размер 63 Размер Ø63mm С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность да Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 100 mm Размер D 65,8 mm Размер I 50 mm Размер m (мм) M63 Размер d 63,2 mm Размер L 100 mm Размер t 1,3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1513 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1513 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SV63W A4 / 2046776 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SV63W A4 / 2046776 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SV63W A4 / 2046776 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SV63W A4 / 2046776 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SV63W A4 / 2046776 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский