- Описание продукта
-
Описание продуктаМуфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 32 mm Исполнение Без резьбы Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Не содержит галогенов да Поверхность без обработки, дообработанный Полированная поверхность нет Размер Ø32mm Размер 32 С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность да Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 70 mm Размер D 34,7 mm Размер I 35 mm Размер m (мм) M32 Размер d 32,2 mm Размер L 70 mm Размер t 1,25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3965 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3965 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SV32W A4 / 2046773 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SV32W A4 / 2046773 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SV32W A4 / 2046773 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SV32W A4 / 2046773 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SV32W A4 / 2046773 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский