Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаРазъем с гнездом DVI-I, прямой кабельный вывод, с полем для надписи, короткий соединительный кабель DVI-I в исполнении гнездо-гнездо. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 9 mm Клеммная колодка нет Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Направление выпуска Прямой Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Освещение нет Откидная крышка нет Подходит для количества втулок/муфт 1 Поле для маркировки с полем для надписи Применение Прочее Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой нет Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции Мультимедийная система Modul 45® Со втулками/муфтами да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый лак Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1263 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1263 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTG-DVI F AL1 / 6104760 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС MTG-DVI F AL1 / 6104760 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия MTG-DVI F AL1 / 6104760 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTG-DVI F AL1 / 6104760 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.