- Описание продукта
-
Описание продуктаРазъем HDMI, прямой кабельный вывод, с полем для надписи, гнездо HDMI с винтовым зажимом. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Указание: монтаж электроустановочных изделий в короба для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и в электромонтажные колонны ISSR..45 / ISSD..45 невозможен из-за размеров изделий.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 9 mm Клеммная колодка нет Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Откидная крышка нет Поле для маркировки с полем для надписи Применение HDMI Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой нет Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции Мультимедийная система Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый лак Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2648 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2648 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MTG-HD S AL1 / 6104808 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС MTG-HD S AL1 / 6104808 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия MTG-HD S AL1 / 6104808 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MTG-HD S AL1 / 6104808 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский