Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль с прямым выводом, 3-х полюсный разъем с винтовыми клеммами

Артикул, номер 6105254 | EAN 4012196102099

XLR
Описание продукта
Описание продукта
Мультимедийная рамка с разъемом XLR, с прямым выводом, без поля для маркировки,3-
х полюсный разъем с винтовыми клеммами. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 9 mm
Клеммная колодка нет
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Направление выпуска Прямой
Не содержит галогенов нет
Несущее кольцо да
Освещение нет
Откидная крышка нет
Подходит для количества втулок/муфт 1
Поле для маркировки без поля для надписи
Применение XLR
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции Мультимедийная система Modul 45®
Со втулками/муфтами да
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет алюминиевый лак

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0394 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0394 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Направление выпуска Применение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MTG-X3F S RW1 - XLR белоснежный; RAL 9010 6105250
1 Штук
MTG-X3F S SWGR1 Прямой XLR цвет: черный; RAL 7021 6105252
1 Штук
MTG-X3F S AL1 Прямой XLR алюминиевый лак 6105254
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MTG-X3F S AL1 / 6105254 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MTG-X3F S AL1 / 6105254 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия MTG-X3F S AL1 / 6105254 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MTG-X3F S AL1 / 6105254 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.