Накладка на стык, для короба типа WDK 13025

Артикул, номер 6193498 | EAN 4012195959069

Описание продукта
Описание продукта
Накладка на стык для аккуратного соединения сегментов короба типа WDK 13025. В комплект поставки входит соединитель.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Исполнение Каширование среза короба
Коэффициент прочности IK04
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов нет
Размер 15x27x50mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма Симметрично
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 14,7 mm
Длина 50 mm
Ширина 27,4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0701 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0701 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HS13025PW жемчужно-белый; RAL 1013 6193496
20 Штук
WDK HS13025RW белоснежный; RAL 9010 6193498
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HS13025RW / 6193498 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HS13025RW / 6193498 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HS13025RW / 6193498 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HS13025RW / 6193498 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HS13025RW / 6193498 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HS13025RW / 6193498 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.64MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.