Накладка VHF, для монтажа розетки CEE

Артикул, номер 6109865 | EAN 4012195125501

Описание продукта
Описание продукта
Накладка с отверстием Ø 70 мм для установки 1 розетки стандарта CEE 16/32 A с крепежным пазом 60 мм, в комплекте с 4 крепежными болтами.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP44
Вид крепления навинчиваемый
Глухая крышка нет
Количество единиц 1
Конструкция отверстия круглой формы
Материал Поливинилхлорид
Монтажная техника CEE 60 x 60 мм
Не содержит галогенов нет
Размер 160x105mm
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет рапсовый жёлтый; RAL 1021

Размеры

Высота 159,5 mm
Ширина 104,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2015 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2015 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VHF-P3 6109865
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VHF-P3 / 6109865 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VHF-P3 / 6109865 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VHF-P3 / 6109865 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта VHF-P3 / 6109865, 37.55 kB, jpg

VHF-P3 / 6109865
Загрузить