Указание: Этот товар снят с производства.

Насадка для забивания стержней заземления ST, BP и OMEX, тип 2510

Артикул, номер 3043312 | EAN 4012195717492

3043312 / 2510 20
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
• производство Atlas Copco, тип FB 60 S-Super;

• подходит для стержней заземления ST, BP и OMEX;

• усиленная конструкция.
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр заземлителя 20 mm
для глубинного заземлителя 20 mm
Материал Сталь
Размер 20mm
Все виды

Все виды

Типы для глубинного заземлителя Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2510 20 20 mm 3043312
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2510 20 / 3043312 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2510 20 / 3043312 , 0.06MB , pdf

2510 20 / 3043312
Загрузить