- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенная / потолочная скоба ТР с прижимными планками для безболтового крепления проволочных лотков.
Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.
Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
F в кН, стена 1,4 kN для ширины макс. 100 mm для ширины мин. 100 Исполнение Навесная скоба (C-скоба) Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер B145mm Серия продукции Серия TP Сила F в кН при крепл. к потолку 1,3 kN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 175 mm Размер B 145 mm Размер L 50 mm Ширина 145 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1583 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1583 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPDG
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPDG 145 FT / 6365977 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPDG 145 FT / 6365977 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TPDG 145 FT / 6365977 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPDG 145 FT / 6365977 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский