Кабеленесущие системы
Несущие конструкции
Подвесные конструкции и скобы
Потолочная скоба
Потолочная скоба
Фильтр
Длина
30 mm (9)
55 mm (1)
80 mm (2)
145 mm (2)
175 mm (11)
200 mm (1)
245 mm (2)
345 mm (2)
445 mm (1)
545 mm (1)
Ширина
40 mm (2)
76 mm (1)
127 mm (2)
145 mm (5)
181 mm (1)
195 mm (2)
231 mm (2)
245 mm (5)
331 mm (2)
345 mm (5)
431 mm (2)
445 mm (1)
545 mm (1)
Высота
40 mm (2)
60 mm (19)
68 mm (1)
180 mm (9)
Поверхность
PES135 - Polyester (4)
Горячее цинкование методом погружения (12)
без обработки, дообработанный (6)
оцинкован конвейерным методом (10)
Материал
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 (2)
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (4)
Сталь (26)
Сила F в кН при крепл. к потолку
0,2 kN (2)
0,25 kN (1)
0,35 kN (3)
0,5 kN (5)
0,6 kN (6)
0,8 kN (5)
0,95 kN (2)
1,3 kN (5)
F в кН, стена
0,35 kN (1)
0,45 kN (1)
0,55 kN (5)
0,87 kN (5)
1,05 kN (2)
1,4 kN (5)
для ширины макс.
100 mm (7)
150 mm (3)
200 mm (8)
300 mm (7)
400 mm (3)
500 mm (1)
для ширины мин.
100 (7)
150 (3)
200 (8)
300 (7)
400 (3)
500 (1)
Прочность материала
6 mm (2)
8 mm (7)
11 товар (32 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 6356109
Потолочная скоба FT
К продукту
Артикул, номер 6356113
Потолочная скоба А4
К продукту
Артикул, номер 6356055
Потолочная скоба, регулируемая
К продукту
5 Варианты
Настенная и потолочная скоба ТР
К продукту
3 Варианты
Настенная и потолочная скоба ТР
К продукту
4 Варианты
Настенная и потолочная скоба ТР
К продукту
3 Варианты
Настенная и потолочная скоба ТР
К продукту
4 Варианты
Настенная и потолочная скоба ТР A2
К продукту
5 Варианты
Подвесная скоба FT
К продукту
4 Варианты
Suspension bracket FT, black
К продукту
Артикул, номер 6363913
Подвесная скоба A4
К продукту