- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенная и потолочная скоба ТР с фиксирующими накладками для безболтового крепления проволочных лотков.
Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.
Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
F в кН, стена 1,05 kN для ширины макс. 150 mm для ширины мин. 150 Исполнение Навесная скоба (C-скоба) Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер B195mm Серия продукции Серия TP Сила F в кН при крепл. к потолку 0,95 kN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 175 mm Размер B 195 mm Размер L 100 mm Ширина 195 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3857 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3857 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPDG
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPDG 195 FS / 6365914 , 0.28MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPDG 195 FS / 6365914 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TPDG 195 FS / 6365914 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TPDG 195 FS / 6365914 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPDG 195 FS / 6365914 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский