Настенная и потолочная скоба ТР

Артикул, номер 6365922 | EAN 4012196511815

60 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Настенная и потолочная скоба ТР с фиксирующими накладками для безболтового крепления проволочных лотков.

Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.

Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Удобная для монтажа конструкция
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

F в кН, стена 0,87 kN
для ширины макс. 200 mm
для ширины мин. 200
Исполнение Навесная скоба (C-скоба)
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер B245mm
Серия продукции Серия TP
Сила F в кН при крепл. к потолку 0,8 kN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 175 mm
Размер B 245 mm
Размер L 150 mm
Ширина 245 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,544 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,544 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPDG

Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPDG
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Сила F в кН при крепл. к потолку F в кН, стена для ширины макс. Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPDG 145 FS 145 mm 60 mm 1,3 kN 1,4 kN 100 mm цинковый 6365906
6 Штук
TPDG 195 FS 195 mm 60 mm 0,95 kN 1,05 kN 150 mm цинковый 6365914
6 Штук
TPDG 245 FS 245 mm 60 mm 0,8 kN 0,87 kN 200 mm цинковый 6365922
5 Штук
TPDG 345 FS 345 mm 60 mm 0,5 kN 0,55 kN 300 mm цинковый 6365949
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPDG 245 FS / 6365922 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPDG 245 FS / 6365922 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TPDG 245 FS / 6365922 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TPDG 245 FS / 6365922 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPDG 245 FS / 6365922 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить

TPDG 245 FS / 6365922
Загрузить