Настенная и потолочная скоба ТР

Артикул, номер 6363814 | EAN 4012196198672

60 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Настенная / потолочная скоба ТР для универсального крепления

Важно! Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для достижения стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

F в кН, стена 0,87 kN
для ширины макс. 200 mm
для ширины мин. 200
Исполнение Навесная скоба (C-скоба)
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер B245mm
Регулируемый нет
Серия продукции Серия TP
Сила F в кН при крепл. к потолку 0,8 kN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 245 mm
Размер Н 175 mm
Размер B 245 mm
Ширина 245 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5397 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5397 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPD

Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPD
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Сила F в кН при крепл. к потолку F в кН, стена для ширины макс. Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPD 145 FS 145 mm 60 mm 1,3 kN 1,4 kN 100 mm цинковый 6363806
1 Штук
TPD 245 FS 245 mm 60 mm 0,8 kN 0,87 kN 200 mm цинковый 6363814
1 Штук
TPD 345 FS 345 mm 60 mm 0,5 kN 0,55 kN 300 mm цинковый 6363822
1 Штук
TPD 445 FS 445 mm 60 mm 0,35 kN 0,45 kN 400 mm цинковый 6363826
1 Штук
TPD 545 FS 545 mm 60 mm 0,25 kN 0,35 kN 500 mm цинковый 6363829
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPD 245 FS / 6363814 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPD 245 FS / 6363814 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TPD 245 FS / 6363814 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPD 245 FS / 6363814 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Загрузить

TPD 245 FS / 6363814
Загрузить