- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенная / потолочная скоба ТР для универсального крепления
Важно! Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для достижения стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
F в кН, стена 0,55 kN для ширины макс. 300 mm для ширины мин. 300 Исполнение Навесная скоба (C-скоба) Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер B345mm Регулируемый нет Серия продукции Серия TP Сила F в кН при крепл. к потолку 0,5 kN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 345 mm Размер Н 175 mm Размер B 345 mm Ширина 345 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,8615 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8615 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPD
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPD 345 FS / 6363822 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPD 345 FS / 6363822 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TPD 345 FS / 6363822 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPD 345 FS / 6363822 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F