Настенное и напольное крепление

Артикул, номер 6016421 | EAN 4012196013036

Описание продукта
Описание продукта
Настенное крепление для проволочных лотков с высотой боковой стенки 55 мм.

Для настенного крепления проволочных лотков шириной макс. до 200 мм.

Для центрального потолочного подвеса проволочного лотка шириной макс. 200 мм.

Для подвесного крепления проволочного лотка шириной от 300 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Прочность материала 2 mm
Размер 50x59
Размер 50x15x59
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 59 mm
Высота 2,33 in
Длина 50 mm
Ширина 0,59 in
Ширина 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5885 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5885 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
K12 1818 A2 6016421
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация K12 1818 A2 / 6016421 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС K12 1818 A2 / 6016421 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия K12 1818 A2 / 6016421 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия K12 1818 A2 / 6016421 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

K12 1818 A2 / 6016421
Загрузить