- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный держатель для вертикального крепления С-образного проволочного лотка. Безвинтовое крепление проволочного лотка на настенном держателе.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Прочность материала 2 mm Размер 48x110x60 Размер H110mm Серия продукции Серия CGR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 2,36 in Высота 60 mm Длина 48 mm Размер Н 110 mm Размер A 75 mm Ширина 4,33 in Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0482 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0482 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WBV CGR50 A2 / 6016415 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WBV CGR50 A2 / 6016415 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия WBV CGR50 A2 / 6016415 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WBV CGR50 A2 / 6016415 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский