- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный / опорный кронштейн шириной 410 мм.
Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки. Просьба использовать для этого подходящие распорки!
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 13 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нагрузка (F) кН 3 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер B410mm Серия продукции Серия AW 30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 80 mm Длина 50 mm Размер Н 80 mm Размер B 410 mm Размер A 50 mm Ширина 410 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,97 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,97 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн AW 30
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AW 30 41 A4 / 6443346 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AW 30 41 A4 / 6443346 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AW 30 41 A4 / 6443346 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AW 30 41 A4 / 6443346 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AW 30 41 A4 / 6443346 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AW 30 41 A4 / 6443346 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой