Настенный и опорный кронштейн AW 55

Артикул, номер 6418557 | EAN 4012195912965

5,5 kN
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Настенный / опорный кронштейн для больших нагрузок

Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки. Просьба использовать для этого подходящие распорки!

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Настенный / опорный кронштейн
  • U-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 13,5 mm
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нагрузка (F) кН 5,5 kN
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер B210mm
Серия продукции Серия AW 55
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 90 mm
Длина 50 mm
Размер Н 90 mm
Размер B 210 mm
Размер A 50 mm
Ширина 210 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,4559 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,4559 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн AW 55

Диаграмма нагрузки на кронштейн AW 55
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AW 55 21 A4 210 mm 5,5 kN цвета нержавеющей стали 6418557
1 Штук
AW 55 31 A4 310 mm 5,5 kN цвета нержавеющей стали 6418573
1 Штук
AW 55 41 A4 410 mm 5,5 kN цвета нержавеющей стали 6418601
1 Штук
AW 55 51 A4 510 mm 5,5 kN цвета нержавеющей стали 6418622
1 Штук
AW 55 61 A4 610 mm 5,5 kN цвета нержавеющей стали 6418638
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой FRSB 6x12 A4 6406142
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AW 55 21 A4 / 6418557 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AW 55 21 A4 / 6418557 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AW 55 21 A4 / 6418557 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AW 55 21 A4 / 6418557 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AW 55 21 A4 / 6418557 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AW 55 21 A4 / 6418557 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

AW 55 21 A4 / 6418557
Загрузить