- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный/опорный кронштейн для малых нагрузок для безболтового крепления проволочных лотков.
Кронштейн крепится на U-образной стойке шириной от 400 мм с помощью винтов с шестигранной головкой через оба отверстия отверстия стойки. Используйте для этого соответствующие распорки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm для ширины макс. 300 mm для ширины мин. 300 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер B310mm Серия продукции Серия AW 15 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 65 mm Длина 40 mm Размер Н 65 mm Размер B 310 mm Размер A 40 mm Ширина 310 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,3869 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3869 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW G 15
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Длина кронштейна в мм
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AWG 15 31 A2 / 6420631 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AWG 15 31 A2 / 6420631 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AWG 15 31 A2 / 6420631 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AWG 15 31 A2 / 6420631 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AWG 15 31 A2 / 6420631 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AWG 15 31 A2 / 6420631 , 2.03MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский