- Описание продукта
-
Описание продуктаОблегченный настенный и опорный кронштейн с приваренной траверсой для безболтового крепления проволочных лотков.
Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более винтом с шестигранной головкой сквозь оба борта стойки. Используйте для этого соответствующие распорки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm для ширины макс. 400 mm для ширины мин. 400 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B410mm Серия продукции Серия AW 15 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 70 mm Длина 40 mm Размер Н 70 mm Размер B 410 mm Размер A 40 mm Ширина 410 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3602 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3602 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW G 15
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Длина кронштейна в мм
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AW G 15 41 FT / 6420612 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AW G 15 41 FT / 6420612 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AW G 15 41 FT / 6420612 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AW G 15 41 FT / 6420612 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AW G 15 41 FT / 6420612 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский