Настенный и опорный кронштейн AWG 15 FT

Артикул, номер 6420608 | EAN 4012196662531

1,5 kN
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Облегченный настенный и опорный кронштейн с приваренной траверсой для безболтового крепления проволочных лотков.

Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более винтом с шестигранной головкой сквозь оба борта стойки. Используйте для этого соответствующие распорки.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Настенный / опорный кронштейн
  • U-образная стойка
  • U-образная стойка
  • U-образная стойка
  • Удобная для монтажа конструкция
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
для ширины макс. 200 mm
для ширины мин. 200
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 1,5 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B210mm
Серия продукции Серия AW 15
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 40 mm
Размер Н 60 mm
Размер B 210 mm
Размер A 40 mm
Ширина 210 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5856 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5856 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW G 15

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW G 15
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AW G 15 11 FT 110 mm 1,5 kN цинковый 6420606
1 Штук
AW G 15 16 FT 160 mm 1,5 kN цинковый 6420607
1 Штук
AW G 15 21 FT 210 mm 1,5 kN цинковый 6420608
1 Штук
AW G 15 31 FT 310 mm 1,5 kN цинковый 6420610
1 Штук
AW G 15 41 FT 410 mm 1,5 kN цинковый 6420612
1 Штук
AW G 15 51 FT 510 mm 1,5 kN цинковый 6420614
1 Штук
AW G 15 61 FT 610 mm 1,5 kN цинковый 6420616
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AW G 15 21 FT / 6420608 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AW G 15 21 FT / 6420608 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AW G 15 21 FT / 6420608 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AW G 15 21 FT / 6420608 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AW G 15 21 FT / 6420608 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

AW G 15 21 FT / 6420608
Загрузить