Настенный и опорный кронштейн MWAG 12 FS

Артикул, номер 6424608 | EAN 4012196325030

1,2 kN
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Настенный и опорный кронштейн изогнутой формы, для малых нагрузок, для безболтового крепления проволочных лотков.

В комплекте с болтом М10 х 25 для крепления на U-стойках .

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Настенный / опорный кронштейн
  • U-образная стойка
  • U-образная стойка
  • U-образная стойка
  • Удобная для монтажа конструкция
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
для ширины макс. 200 mm
для ширины мин. 200
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 1,2 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер B210mm
Серия продукции Серия MWA
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 65 mm
Длина 32,5 mm
Размер Н 65 mm
Размер B 210 mm
Размер A 32,5 mm
Ширина 210 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7514 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7514 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа MWAG 12

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа MWAG 12
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MWAG 12 11 FS 110 mm 1,2 kN цинковый 6424600
1 Штук
MWAG 12 21 FS 210 mm 1,2 kN цинковый 6424608
1 Штук
MWAG 12 31 FS 310 mm 1,2 kN цинковый 6424616
1 Штук
MWAG 12 41 FS 410 mm 1,2 kN цинковый 6424624
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MWAG 12 21 FS / 6424608 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MWAG 12 21 FS / 6424608 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MWAG 12 21 FS / 6424608 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MWAG 12 21 FS / 6424608 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MWAG 12 21 FS / 6424608 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MWAG 12 21 FS / 6424608 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

MWAG 12 21 FS / 6424608
Загрузить