- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный и опорный кронштейн изогнутой формы, для малых нагрузок, для безболтового крепления проволочных лотков.
В комплекте с болтом М10 х 25 для крепления на U-стойках .
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm для ширины макс. 400 mm для ширины мин. 400 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,2 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер B410mm Серия продукции Серия MWA Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 83 mm Длина 38 mm Размер Н 83 mm Размер B 410 mm Размер A 38 mm Ширина 410 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0135 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0135 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа MWAG 12
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MWAG 12 41 FS / 6424624 , 0.28MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MWAG 12 41 FS / 6424624 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MWAG 12 41 FS / 6424624 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MWAG 12 41 FS / 6424624 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MWAG 12 41 FS / 6424624 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) MWAG 12 41 FS / 6424624 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F