Настенный кронштейн AWV FT регулируемый

Артикул, номер 6419534 | EAN 4012196206292

0,9 kN
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемый настенный кронштейн для крепления на наклонных стенах.

Полезная длина кронштейна зависит от угла отклонения. Максимальный угол отклонения составляет 60°.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Настенный / опорный кронштейн
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 13 mm
для ширины макс. 90 mm
для ширины мин. 60
Исполнение Настенный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 0,9 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B210mm
Серия продукции Серия AWV
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 130 mm
Длина 60 mm
Размер Н 130 mm
Размер B 210 mm
Размер A 60 mm
Ширина 210 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,8735 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8735 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AWV 21 FT 210 mm 0,9 kN 6419534
1 Штук
AWV 31 FT 310 mm 0,9 kN 6419550
1 Штук
AWV 41 FT 410 mm 0,9 kN 6419577
1 Штук
AWV 51 FT 510 mm 0,9 kN 6419593
1 Штук
AWV 61 FT 610 mm 0,9 kN 6419615
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AWV 21 FT / 6419534 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AWV 21 FT / 6419534 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AWV 21 FT / 6419534 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AWV 21 FT / 6419534 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AWV 21 FT / 6419534 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AWV 21 FT / 6419534 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

AWV 21 FT / 6419534
Загрузить