- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемый настенный кронштейн для крепления на наклонных стенах.
Полезная длина кронштейна зависит от угла отклонения. Максимальный угол отклонения составляет 60°.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 13 mm для ширины макс. 90 mm для ширины мин. 60 Исполнение Настенный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 0,9 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B510mm Серия продукции Серия AWV Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 130 mm Длина 60 mm Размер Н 130 mm Размер B 510 mm Размер A 60 mm Ширина 510 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,8623 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8623 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AWV 51 FT / 6419593 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AWV 51 FT / 6419593 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AWV 51 FT / 6419593 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AWV 51 FT / 6419593 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AWV 51 FT / 6419593 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AWV 51 FT / 6419593 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F