- Описание продукта
-
Описание продуктаНавесная скоба для кабеленесущих систем для непосредственного крепления под потолком или в качестве подвеса со стрежнями с резьбой M10. С черным покрытием.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm для ширины макс. 300 mm для ширины мин. 300 Исполнение Навесная скоба (C-скоба) Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый Материал Сталь Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 10 Подходит для проволочного лотка нет Прочность материала 8 mm Размер B300mm Регулируемый нет Серия продукции BlackLine, Серия EKS, Серия IKS, Серия MKSM, Серия MKS, Серия RKSM, Серия RKS, Серия SKSM, Серия SKS Сила F в кН при крепл. к потолку 0,35 kN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Высота 180 mm Длина 30 mm Размер B 315 mm Ширина 331 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0206 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0206 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AHB 300 FTK SW / 6363878 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AHB 300 FTK SW / 6363878 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия AHB 300 FTK SW / 6363878 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AHB 300 FTK SW / 6363878 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F