Навесная скоба, черная

Артикул, номер 6363879 | EAN 4012197445256

Описание продукта
Описание продукта
Навесная скоба для кабеленесущих систем для непосредственного крепления под потолком или в качестве подвеса со стрежнями с резьбой M10. С черным покрытием.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
для ширины макс. 400 mm
для ширины мин. 400
Исполнение Навесная скоба (C-скоба)
Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый
Материал Сталь
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для метрического стержня с резьбой 10
Подходит для проволочного лотка нет
Прочность материала 8 mm
Размер B400mm
Регулируемый нет
Серия продукции BlackLine, Серия EKS, Серия IKS, Серия MKSM, Серия MKS, Серия RKSM, Серия RKS, Серия SKSM, Серия SKS
Сила F в кН при крепл. к потолку 0,2 kN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Высота 180 mm
Длина 30 mm
Размер B 415 mm
Ширина 431 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0268 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0268 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MAH 60 100 FSKSW 40 100 6358740
1 Штук
MAH 60 200 FSKSW 40 200 6358742
1 Штук
MAH 60 300 FSKSW 40 300 6358744
1 Штук
MAH 60 400 FSKSW 40 400 6358746
1 Штук
AHB 100 FTK SW 30 127 6363875
1 Штук
AHB 200 FTK SW 30 231 6363877
1 Штук
AHB 300 FTK SW 30 331 6363878
1 Штук
AHB 400 FTK SW 30 431 6363879
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x16 F 6406157
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AHB 400 FTK SW / 6363879 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AHB 400 FTK SW / 6363879 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AHB 400 FTK SW / 6363879 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AHB 400 FTK SW / 6363879 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

AHB 400 FTK SW / 6363879
Загрузить