Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7408980 / Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса из нержавеющей стали

Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409368 | EAN 4012195869047

9
Заглубляемая труба
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета номинального размера 9 для трубы для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 3-секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. Можно установить 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul45) с помощью 3 коробок UT4 (арт. 7408727).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 10.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 150 mm
Высота пола мин. 105 mm
Диапазон регулирования макс. 150 mm
Диапазон регулирования мин. 105 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 9
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 243x243mm
Серия продукции RKFN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Длина 243 mm
Размер h 105 mm
Ширина 243 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 19,4258 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,4258 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Конструкция кабельного вывода Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKFN2 9 VS 20 105 mm 150 mm 20 mm 9 Заглубляемая труба 7409368
1 Штук
RKFN2 9 VS 25 110 mm 155 mm 25 mm 9 Заглубляемая труба 7409370
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKFN2 9 VS 20 / 7409368 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKFN2 9 VS 20 / 7409368 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKFN2 9 VS 20 / 7409368 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKFN2 9 VS 20 / 7409368 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKFN2 9 VS 20 / 7409368 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.