- Описание продукта
-
Описание продуктаПреходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 300 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6586 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6586 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWEB 130 DD / 7107501 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWEB 130 DD / 7107501 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RWEB 130 DD / 7107501 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWEB 130 DD / 7107501 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский