Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7107562 / Переходник/концевик 110 DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаПреходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x550 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 550 mm Ширина 550 mm Ширина 22 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWEB 155 DD / 7107560 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWEB 155 DD / 7107560 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RWEB 155 DD / 7107560 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWEB 155 DD / 7107560 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf