Переходник/концевик 110 DD

Артикул, номер 7107536 | EAN 4012196241217

110 mm
Описание продукта
Описание продукта
Преходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
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
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0934 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0934 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 110 DD 100 mm 110 mm 7107455
1 Штук
RWEB 120 DD 200 mm 110 mm 7107471
1 Штук
RWEB 130 DD 300 mm 110 mm 7107501
1 Штук
RWEB 140 DD 400 mm 110 mm 7107536
1 Штук
RWEB 150 DD 500 mm 110 mm 7107552
1 Штук
RWEB 155 DD 550 mm 110 mm 7107560
1 Штук
RWEB 160 DD 600 mm 110 mm 7107562
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 140 DD / 7107536 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 140 DD / 7107536 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RWEB 140 DD / 7107536 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 140 DD / 7107536 , 0.12MB , pdf

RWEB 140 DD / 7107536
Загрузить