- Описание продукта
-
Описание продуктаПреходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Начиная с ширины лотка 150 мм основание имеет перфорацию. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 150 mm Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9253 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9253 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWEB 115 FS / 7111201 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWEB 115 FS / 7111201 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RWEB 115 FS / 7111201 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RWEB 115 FS / 7111201 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWEB 115 FS / 7111201 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdf
Казахстан - Русский