Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7111740 / Переходник/концевик 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаПреходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Начиная с ширины лотка 150 мм основание имеет перфорацию. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x550 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 550 mm Ширина 22 in Ширина 550 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWEB 155 FS / 7111541 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWEB 155 FS / 7111541 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RWEB 155 FS / 7111541 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RWEB 155 FS / 7111541 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWEB 155 FS / 7111541 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf